|
|
|
A9C24763
Installationsschütz iCT, 63A, 3P+N, 4-Schließer Kontakte, 220/240V 50Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iCT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iCT
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
|
Poles
|
3P + N
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
63 A AC-7A
20 A AC-7B
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
4 S
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Steuerungstyp
|
Fernsteuerung
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 - 240 V AC 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
220 - 240 V AC 50 Hz
|
Max. Leistung
|
2,1 W bei 220 - 240 V AC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Typ des Steuersignals
|
Gewartet
|
Taktfrequenz
|
100 Schaltvorgänge/Tag
|
Lokale Signalisierung
|
Aktionsanzeige
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
6,5 VA
|
Anzugsleistung in VA
|
53 VA
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Typ der Technologie
|
Desynchronized neutral pole
|
Einsatzbedingungen
|
LED lighting should be controlled as a group
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…2,5 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6…16 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6…25 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5…2,5 mm² flexibel
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 0,8 Nm
Stromkreis: 3,5 Nm
|
Produktkompatibilität
|
IACTs
IATEt
IACTc
IACTp
|
Kompatibilitätscode
|
ICT
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
Gebäude
|
Montage
Normen
|
IEC/EN 61095
|
Geräuschpegel
|
30 dB
|
Wärmeabgabe
|
2,1 W bei 50/60 Hz
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN 60947-4-1
2 entspricht EN 61095
2 entspricht IEC 1095
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
363 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
25 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,53 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
24
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,674 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|