Schneider-Electric
 
A9D08610 Bild- scope
A9D08610
FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 10A, B-Char., 10mA, Typ A, 6kA
EAN Code: 
3606480471957
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti 9
Produktname Acti 9 iDPN Vigi
Produkt oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts IDPN N Vigi
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl von geschützten Polen 1
Neutralposition Links
Nennstrom [In] 10 A
Netzwerkanschluss AC
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik B
Erdschlussempfindlichkeit 10 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger. Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Type A
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 220-240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Abgang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 220-240 V AC 50 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 3 - 5 x In
Reststrom-Auslösetechnologie Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 220-240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap. Idm 6000 A bei 220-240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
Nennisolationsspannung Ui 400 V AC 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV
Plus-Kontaktanzeige Ja
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät EIN, AUS, ausgelöst
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität Oben oder unten: ja
9-mm-Raster 4
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 125 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Sperrvorrichtung
Anschlüsse - Klemmen Einzelklemme oben oder unten1…16 mm² fest
Einzelklemme oben oder unten1…10 mm² flexibel
Einzelklemme oben oder unten1…10 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 15 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-2-1
Produktzertifizierungen VDE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropenfest 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
Gewicht VPE1 0,200 kg
Höhe VPE1 0,950 dm
Breite VPE1 0,360 dm
Länge VPE1 0,780 dm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months