Schneider-Electric
 
A9D47232 Bild- scope
A9D47232
FI/LS-Schalter iC60H, 2P, 32A, B-Char., 30mA, Typ A SI, 10kA
EAN Code EAN Code: 
3606481157522
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC60 RCBO
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts iC60 FI/LS
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 2P
Anzahl der geschützten Pole 2
[In] Bemessungsstrom 32 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A-SI (Superimmunisiert)
Ausschaltvermögen 10000 A Icn bei 220 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
15 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Nein entspricht IEC 60947-1
Gütesiegel IMQ
VDE
KEMA-KEUR
NF
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220 - 240 V AC 50 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 3 - 5 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 7500 A 75 % Icn bei 220 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
7,5 kA 50 % Icu bei 220 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 6000 A bei 220 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Stoßstrom 3000 A
Kontaktstellungsanzeige Nein
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
Unten: Doppelfunktionsklemme
Anschlussraster 9 mm zwischen Polen
9-mm-Raster 4
Höhe 86 mm
Breite 36 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 273 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…35 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 12 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP40 (Verteilerschrank) entspricht IEC 60529
IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 3.000 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,8 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 9,8 cm
VPE 1 Gewicht 247 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 10 cm
VPE 2 Breite 11,5 cm
VPE 2 Länge 25 cm
VPE 2 Gewicht 1,55 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 36
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 9,935 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate