Schneider-Electric
 
A9D60625 Bild- scope
A9D60625
FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 25A, B-Char., 100mA, Typ A, 6kA
EAN Code EAN Code: 
3606480472824
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iDPN Vigi
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts iDPN N Vigi
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 25 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Erdschlussempfindlichkeit 100 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 230 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 - 240 V AC 50 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 3 - 5 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 230 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 6000 A bei 230 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
Anschlussraster 9 mm zwischen Phase und Neutral
9-mm-Raster 4
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 125 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Einzelklemme oben oder unten1…16 mm² fest
Einzelklemme oben oder unten1…10 mm² flexibel
Einzelklemme oben oder unten1…10 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 15 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-2-1
Produktzertifizierungen VDE
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 9,900 cm
VPE 1 Gewicht 217,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 54
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 12,177 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer Ed70c451-eb98-4beb-bfa0-d83cf974f40d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 43
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months