Schneider-Electric
 
A9D67325 Bild- scope
A9D67325
FI/LS-Schalter iC60N, 3P, 25A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA
EAN Code EAN Code: 
3606481158024
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC60 RCBO
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts iC60 FI/LS
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl der geschützten Pole 3
[In] Bemessungsstrom 25 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Nein entspricht IEC 60947-1
Gütesiegel IMQ
NF
KEMA-KEUR
VDE
Zusatzmerkmale
Complementary Abgang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % Icu bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 6000 A bei 380 - 415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Begrenzungsklasse 1 entspricht EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Stoßstrom 250 A
Kontaktstellungsanzeige Nein
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
Unten: Doppelfunktionsklemme
Anschlussraster 9 mm zwischen Polen
9-mm-Raster 6
Höhe 86 mm
Breite 54 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 334 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen oben oder unten1…35 mm² fest
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen oben oder unten1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 12 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP40 (Verteilerschrank) entspricht IEC 60529
IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 5,8 cm
VPE 1 Länge 9,8 cm
VPE 1 Gewicht 346 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 11,3 cm
VPE 2 Länge 25 cm
VPE 2 Gewicht 1,463 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 24
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 9,351 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate