Schneider-Electric
 
A9F04606 Bild- scope
A9F04606
Leitungsschutzschalter iC60N, 1P+N, 6A, C Charakteristik
EAN Code EAN Code: 
3606480440939
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Geräteanwendung Verteilung
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iC60N
Beschreibung der Pole 1P + N
Anzahl der geschützten Pole 1
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 6 A
Netzwerktyp DC
AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
10 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
36 kA Icu bei 12 - 60 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 100 - 133 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN 60898-1
Kategorie A entspricht IEC 60898-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN 60898-1
Ja entspricht EN 60947-2
Ja entspricht IEC 60898-1
Ja entspricht IEC 60947-2
Normen IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
EN 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 8 x Zoll +/-20 %
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 27 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 100 - 133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 100 - 133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % entspricht EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % entspricht IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN 60898-1
3 entspricht IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN 60947-2
6 kV entspricht IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Höhe 91 mm
Breite 36 mm
Tiefe 78,5 mm
Produktgewicht 0,25 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Doppelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² fest
Doppelklemme (oben oder unten) 1…16 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP20 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 225,800 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 8,500 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 22,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,412 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 66
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 15,999 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 92f4ad90-e50e-4152-a269-17988278dc0a
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 16
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months