Schneider-Electric
 
A9F05370 Bild- scope
A9F05370
Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 0,5A, D Charakteristik
EAN Code EAN Code: 
3606480441639
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Geräteanwendung Verteilung
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iC60N
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl der geschützten Pole 3
[In] Bemessungsstrom 0,5 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe D
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
50 kA Icu bei 12 - 133 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
50 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei <= 180 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN 60898-1
Kategorie A entspricht IEC 60898-1
Eignung für Isolation Ja entspricht EN 60898-1
Ja entspricht EN 60947-2
Ja entspricht IEC 60898-1
Ja entspricht IEC 60947-2
Normen EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 12 x Zoll +/-20 %
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 50 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 12 - 133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 12 - 133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % entspricht EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % entspricht IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN 60898-1
3 entspricht IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN 60947-2
6 kV entspricht IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 6
Höhe 91 mm
Breite 54 mm
Tiefe 78,5 mm
Produktgewicht 0,375 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Doppelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² fest
Doppelklemme (oben oder unten) 1…16 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP20 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 5,400 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 347,900 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 8,000 cm
VPE 2 Breite 9,500 cm
VPE 2 Länge 22,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,463 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 16,580 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
SCIP-Nummer 92f4ad90-e50e-4152-a269-17988278dc0a
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 41
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months