Schneider-Electric
 
A9F90310 Bild- scope
A9F90310
Leitungsschutzschalter iC60L, 3P, 10A, MA Charakteristik
EAN Code EAN Code: 
3606480085987
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Geräteanwendung Motor
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iC60L
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl der geschützten Pole 3
[In] Bemessungsstrom 10 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Magnetisch
Kurvenscheibe MA
Ausschaltvermögen 15 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
40 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN 60947-2
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN 60947-2
Ja entspricht IEC 60947-2
Normen IEC 60947-2
EN 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 12 x Zoll +/-20 %
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 10 kA 50 % entspricht EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % entspricht EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % entspricht IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % entspricht IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
20 kA 50 % entspricht EN 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
20 kA 50 % entspricht IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN 60898-1
3 entspricht IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN 60947-2
6 kV entspricht IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
9-mm-Raster 6
Höhe 85 mm
Breite 54 mm
Tiefe 78,5 mm
Produktgewicht 0,375 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Einzelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² fest
Einzelklemme (oben oder unten) 1…16 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP20 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN 60947-2
3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 331,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 8,0 cm
VPE 2 Breite 9,8 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,381 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 15,701 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 21
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months