|
|
|
A9F92304
Leitungsschutzschalter iC60L, 3P, 4A, Z-Charakteristik, 100kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iC60
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iC60L
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
3
|
[In] Bemessungsstrom
|
4 A
|
Netzwerktyp
|
DC
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
Z
|
Ausschaltvermögen
|
15000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
70 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
100 kA Icu bei 12 - 60 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
100 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
100 kA Icu bei 100 - 133 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
100 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei <= 180 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht EN 60947-2
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN 60947-2
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Normen
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
3 x In +/- 20 %
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
100 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 12 - 133 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 12 - 133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 125 - 180 V DC
20 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 125 - 180 V DC
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN 60898-1
3 entspricht IEC 60898-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN 60947-2
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
Auslöseanzeige
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: ja
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
78,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,375 kg
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einzelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² fest
Einzelklemme (oben oder unten) 1…16 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP20 entspricht EN 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN 60947-2
3 entspricht IEC 60947-2
|
Überspannungskategorie
|
IV
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
333 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
7,9 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,7 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,378 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
24
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,86 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|