Schneider-Electric
 
A9F93340 Bild- scope
A9F93340
Leitungsschutzschalter iC60L, 3P, 40A, B-Charakteristik, 20kA
EAN Code EAN Code: 
3606480083945
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Geräteanwendung Verteilung
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iC60L
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl der geschützten Pole 3
[In] Bemessungsstrom 40 A
Netzwerktyp DC
AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Ausschaltvermögen 15000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
70 kA Icu bei 12 - 133 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 102-144 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht EN 60947-2
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht EN 60898-1
Ja entspricht EN 60947-2
Ja entspricht IEC 60898-1
Ja entspricht IEC 60947-2
Normen EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 4 x Zoll +/-20 %
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 18 kA 50 % entspricht EN 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % entspricht EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % entspricht EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
18 kA 50 % entspricht IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % entspricht IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % entspricht IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % entspricht EN 60947-2 - 12 - 133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % entspricht IEC 60947-2 - 12 - 133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % entspricht EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % entspricht IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 125 - 180 V DC
20 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 125 - 180 V DC
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN 60898-1
3 entspricht IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN 60947-2
6 kV entspricht IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
Montagemodus Fixiert
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
9-mm-Raster 6
Höhe 85 mm
Breite 54 mm
Tiefe 78,5 mm
Produktgewicht 0,375 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Einzelklemme (oben oder unten) 1…35 mm² fest
Einzelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP20 entspricht EN 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN 60947-2
3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 5,3 cm
VPE 1 Länge 9,4 cm
VPE 1 Gewicht 378,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 9,7 cm
VPE 2 Länge 22,2 cm
VPE 2 Gewicht 1,565 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 17,705 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 62
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months