|
|
|
A9FDB7613
Brandschutzschalter (AFDD) + LS, iDPN N Arc, 1P+N, 13A, B-Charakteristik
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iDPN N Arc
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung - AFDD + LS-Schalter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Brandschutz durch Lichtbogenerkennung
|
Normen
|
IEC 60898-1
EN/IEC 62606
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iDPN N Arc
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
[In] Bemessungsstrom
|
13 A bei 30 °C
|
Kurvenscheibe
|
B
|
Ausschaltvermögen
|
6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Neutralposition
|
Links
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50 Hz entspricht IEC 62606
230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Geräteposition im System
|
Abgang
|
Magnetische Auslösegrenze
|
3 - 5 x In
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht IEC 60898-1
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
400 V 200 ms
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60898-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V AC
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
EIN, AUS, Fehlerauslösung
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen 230 V AC 50 Hz
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Kabeleinführung
|
Oben
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen für 1 Kabel(n) 10 mm² flexibel
Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel
Tunnelklemmen für 1 Kabel(n) 16 mm² fest
Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
ProDis
Librio
|
Anschlussraster
|
9 mm zwischen Phase und Neutral
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
72 mm
|
Produktgewicht
|
190 g
|
Montage
Wärmeabgabe
|
3,71 W bei 230 V - 13 A
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Tropentauglichkeit
|
Schweregrad B entspricht IEC 60068-2-30 für 28 d
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
220,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,200 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
432
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
111,200 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|