Schneider-Electric
 
A9L08122 Bild- scope
A9L08122
Ersatzschutzmodul iPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz Typ 3, IT Netz
EAN Code EAN Code: 
3606480801785
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Kartusche
Kurzbezeichnung des Geräts C8-460
Typ des Überspannungsableiters Elektrisches Verteilungsnetzwerk
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse Typ 2 + 3
Technologie des Überspannungsableiters MOV (Varistor)
Produktbestimmung Überspannungsschutzgerät iPRD8r 3P
Überspannungsschutzgerät iPRD8r 4P
Erdungssystem IT
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-400 V AC 50 Hz
[In] Nennableitstoßstrom 2,5 kA
[Imax] Max. Ableitstoßstrom 8 kA
[Uc] höchste Dauerspannung 460 V
[Up] Schutzpegel <2 kV
Lokale Signalisierung Kennbit (weiß/rot)
Montagemodus Steckbar
Montagehalterung In das SPD-Modul
9-mm-Raster 2
Höhe 60 mm
Breite 18 mm
Tiefe 60 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Material PBT (Polybutylenterephthalat)
[tA] Antwortzeit < 25 ns
Montage
Normen EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Gütesiegel CE
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite:
Relative Luftfeuchtigkeit 5…90 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6 cm
VPE 1 Breite 1,8 cm
VPE 1 Länge 6 cm
VPE 1 Gewicht 80 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 10 cm
VPE 2 Breite 9 cm
VPE 2 Länge 28 cm
VPE 2 Gewicht 998 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 108
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 9,469 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate