|
|
|
A9L15582
Überspannungsableiter iPF K 40, Typ 2, 3P, Imax 40kA, In 15kA, TN-C
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iPF K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überspannungsableiter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iPF K
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Normen
|
IEC 61643-11:2011
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CE
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Fernmeldekontakt
|
Ohne
|
Typ des Überspannungsableiters
|
Elektrisches Verteilungsnetzwerk
|
Erdungssystem
|
TN-C
IT 230
|
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/400 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 15 kA (L/PE)
Gleichtakt: 15 kA (N/PE)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 40 kA L/PE
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 340 V L/PE
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <1,5 kV Typ 2 L/PE
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
337 V L/N 5 s Festigkeit
442 V L/PE 5 s Festigkeit
1200 V N/PE 200 ms Festigkeit
1453 V L/PE 200 ms Festigkeit
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Zugehöriger Trennschalter iK60N 40 A Kurve C - Icu 6 kA
Angeschlossene Sicherung gG 63 A - Icu 25 kA
|
Signalkreisspannung
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (DIN-Schiene)
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
335 g
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
[Ipe] Schutzleiterstrom
|
25 mA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) 25 mm² fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) 16 mm² flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) 16 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
11 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
337,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
28,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,087 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
36
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
13,548 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|