|
|
|
A9L16293
Überspannungsabl. iQuick PRD40r, Steckb. Schutzmodule 3P, Imax 40kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iQuick PRD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iQuick PRD40r
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Normen
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Gütesiegel
|
KEMA-KEUR
NF
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Fernmeldekontakt
|
Mit
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 SD (1 W)
|
Typ des Überspannungsableiters
|
Elektrisches Verteilungsnetzwerk
|
Erdungssystem
|
TN-C
IT 230
|
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/400 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 20 kA (L/PE)
Differentialbetrieb: 20 kA (L/N)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 40 kA L/PE
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 350 V L/PE
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <2 kV Typ 2 L/PE
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Integrierter Leistungsschalter - Icu 20 kA
|
Signalkreisspannung
|
2 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (DIN-Schiene)
|
9-mm-Raster
|
12,7
|
Höhe
|
94 mm
|
Breite
|
113,6 mm
|
Tiefe
|
75,9 mm
|
Produktgewicht
|
0,69 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben) 2,5…35 mm²
Tunnelklemmen (Unterseite) 2,5…25 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2,5 Nm
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
753,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,488 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|