Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor) + GDT (Gasableiter)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 5 kA (L/PE)
Gleichtakt: 5 kA (N/PE)
Differentialbetrieb: 5 kA (L/N)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 20 kA L/PE
Gleichtakt: 20 kA N/PE
Differentialbetrieb: 20 kA L/N
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 264 V N/PE
Differentialbetrieb: 350 V L/N
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <1,7 kV Typ 2 N/PE
Differentialbetrieb <1,7 kV Typ 2 L/N
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
1200 V N/PE 200 ms Festigkeit
415 V L/N 5 s Festigkeit
440 V L/N 7200 s sicherer Ausfallmodus
|
[Isccr] Kurzschlussfestigkeit
|
25 kA
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Integrierter Leistungsschalter - Icu 25 kA
|
Signalkreisspannung
|
2 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (DIN-Schiene)
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
91,4 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
75,9 mm
|
Produktgewicht
|
435 g
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
[Ipe] Schutzleiterstrom
|
1 mA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (L/N) 2,5…25 mm² fest
Tunnelklemmen (Erde) 2,5…25 mm² fest
Tunnelklemmen (L/N) 2,5…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen (Erde) 2,5…25 mm² flexibel
Tunnelklemmen (L/N) 2,5…35 mm² flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (Erde) 2,5…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
11 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2,5 Nm
|