|
|
|
A9L16313
Ersatzschutzmodul C-Nullleiter-350 für Überspannungsschutz iQuick PRD
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Kartusche
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
C neutral-350
|
Typ des Überspannungsableiters
|
Elektrisches Verteilungsnetzwerk
|
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
GDT (Gasableiter)
|
Produktbestimmung
|
Überspannungsschutzgerät iQuick PRD40r
Überspannungsschutzgerät iQuick PRD20r
Überspannungsschutzgerät iQuick PRD8r
|
Erdungssystem
|
TT
TN
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
20 kA
|
[Imax] Max. Ableitstoßstrom
|
65 kA
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
264 V
|
[Up] Schutzpegel
|
<1,5 kV Typ 2
|
Lokale Signalisierung
|
Kennbit (weiß/rot)
|
Montagemodus
|
Steckbar
|
Montagehalterung
|
In das SPD-Modul
|
9-mm-Raster
|
1,3
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
12 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Material
|
PBT (Polybutylenterephthalat)
|
[tA] Antwortzeit
|
< 25 ns
|
Montage
Normen
|
EN 61643-11
IEC 61643-1
|
Produktzertifizierungen
|
KEMA-KEUR
NF
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Vorderseite:
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
48 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,9 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,3 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
663 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,68 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|