|
|
|
A9L65121
Überspannungsabl. iPRD65r IT, Typ 2, Steckb. Schutzmodule, 1P, Imax 65kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iPRD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iPRD65r
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Normen
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Fernmeldekontakt
|
Mit
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 SD (1 W)
|
Typ des Überspannungsableiters
|
Elektrisches Verteilungsnetzwerk
|
Erdungssystem
|
IT
|
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/400 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 20 kA (L/PE)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 65 kA L/PE
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 460 V L/PE
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <2,3 kV Typ 2 L/PE
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
337 V L/N 5 s Festigkeit
1455 V L/PE 200 ms sicherer Ausfallmodus
1455 V N/PE 200 ms sicherer Ausfallmodus
|
[Isccr] Kurzschlussfestigkeit
|
5 kA 415 V Ph/Ph
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Zugehöriger Trennschalter iC60L 25 A Kurve C - Icu 25 kA
Zugehöriger Trennschalter NG125H 50 A Kurve C - Icu 36 kA
Zugehöriger Trennschalter NG125L 50 A Kurve C - Icu 50 kA
Angeschlossene Sicherung gG 80 A - Icu 50 kA
|
Signalkreisspannung
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (DIN-Schiene)
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
119 g
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
[Ipe] Schutzleiterstrom
|
0,6 mA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) 2,5…25 mm² fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) 4…16 mm² flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) 4…16 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Montage
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
142 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
10 cm
|
VPE 2 Breite
|
8 cm
|
VPE 2 Länge
|
28 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,784 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
16,567 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|