Schneider-Electric
 
A9N18383 Bild- scope
A9N18383
Leitungsschutzschalter C120N, 2P, 80A, D Charakteristik, 10kA
EAN Code EAN Code: 
3606480379543
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe C120
Baureihe Acti9
Produktname C120
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts C120N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 2P
Anzahl der geschützten Pole 2
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 80 A bei 30 °C
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe D
Ausschaltvermögen 10000 A Icn bei 230-400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
6 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei <= 250 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1
Produktzertifizierungen EAC
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
220 - 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230-400 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 10 - 14 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 7500 A 75 % entspricht EN/IEC 60898-1 - 230-400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Ja
9-mm-Raster 6
Höhe 81 mm
Tiefe 73 mm
Breite 54 mm
Produktgewicht 0,41 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 5000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen1…50 mm² fest
Tunnelklemmen1,5…35 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 15 mm
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 5,300 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 387,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 8,800 cm
VPE 2 Breite 9,600 cm
VPE 2 Länge 33,100 cm
VPE 2 Gewicht 2,380 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 36
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 14,312 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 38
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months