|
|
|
A9N18457
Leitungsschutzschalter C120H, 2P, 80A, C Charakteristik, 15kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
C120
|
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
C120
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
C120H
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
2
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
80 A bei 30 °C
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
15000 A Icn bei 230-400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
10 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bei <= 250 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
30 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Normen
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
220 - 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230-400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
5 - 10 x In
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
7500 A 50 % entspricht EN/IEC 60898-1 - 230-400 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Ja
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
81 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Produktgewicht
|
0,41 kg
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1…50 mm² fest
Tunnelklemmen1,5…35 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
15 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-2
|
Überspannungskategorie
|
IV
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
388,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
8,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
33,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,390 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
36
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
14,839 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
38
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|