Schneider-Electric
 
A9N21596 Bild- scope
A9N21596
Leitungsschutzschalter iDPN, 3P+N in 3 TE, 10A, C-Charakteristik, 6kA
EAN Code: 
3606480382673
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Clario
Baureihe Clario
Produktname IDPN
Produkt oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts IDPN N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl von geschützten Polen 3
Neutralposition Links
Nennstrom [In] 10 A
Netzwerkanschluss AC
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik C
Ausschaltvermögen 6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Eignung für Isolation Ja
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
400 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Begrenzungsklasse 3 conforming to EN/IEC 60898-1
Nennisolationsspannung Ui 400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-2
Plus-Kontaktanzeige Ja
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 6
Höhe 81 mm
Breite 54 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 322 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Sperrvorrichtung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen Downstream0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen Downstream0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 13 mm
Anzugsmoment 2 N.m
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60898-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Tropenfest 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Aufstellungshöhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 314 g
Höhe VPE1 5,3 cm
Breite VPE1 7,4 cm
Länge VPE1 8,8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 1,308 kg
Höhe VPE2 8 cm
Breite VPE2 9 cm
Länge VPE2 23 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 48
Gewicht VPE3 16,183 kg
Höhe VPE3 30 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months