|
|
|
A9N61500
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 0,5A, C-Charakteristik
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 C60H-DC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
C60H-DC
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,5 A bei 25 °C
|
Netzwerktyp
|
DC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
10 kA Icu bei 220 V DC entspricht EN 60947-2
10 kA Icu bei 220 V DC entspricht IEC 60947-2
6 kA Icu bei 250 V DC entspricht EN 60947-2
6 kA Icu bei 250 V DC entspricht IEC 60947-2
20 kA Icu bei 110 V DC entspricht EN 60947-2
20 kA Icu bei 110 V DC entspricht IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht EN 60947-2
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
Ja entspricht EN 60947-2
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V DC
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
15 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 110 V DC
15 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 110 V DC
4,5 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 220 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V DC entspricht IEC 60947-2
500 V DC entspricht EN 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN 60947-2
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: Standard
|
9-mm-Raster
|
2
|
Produktgewicht
|
0,128 kg
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
3000 Zyklen L/R = 2 ms
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
In Position O
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 2,5 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Montage
Normen
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN 60947-2
3 entspricht IEC 60947-2
|
Überspannungskategorie
|
IV
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-2
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
117,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen