|
|
|
A9S66192
Lasttrennschalter iSW, 1P, 125A, 240V AC, Knebel rot
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iSW
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iSW
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
Isolierung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Nutzungskategorie
|
AC-22A
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
125 A bei 240 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
240 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
5 kA Lasttrennschalter allein
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1500 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: ja
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
2500 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 1 x 50 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 1 x 35 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 1 x 35 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Montage
Normen
|
AS 60947-3
IEC 60947-3
EN 60947-3
NZS 60947-3
BS EN 60947-3
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
82,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
22,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,064 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,437 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
78
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|