Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9S70640 |
Schneider-Electric
 
A9S70640 Bild- scope
A9S70640
Lasttrennschalter iSW-NA, 1P+N, 40A, 230-240V AC
EAN CodeEAN Code: 
3606480098901
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iSW-NA
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts iSW-NA
Geräteanwendung Isolierung
Steuerung
Beschreibung der Pole 1P + N
Neutralposition Links
Nutzungskategorie AC-22A entspricht EN/IEC 60947-3
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-3
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom 40 A bei 230/240 V AC 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230/240 V AC 50/60 Hz
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 5 kA Lasttrennschalter allein
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 800 A während 1 s
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-3
Kontrolltyp Kippschalter
Remote-Auslösung
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige Ja
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Oben oder unten: ja
9-mm-Raster 4
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 74 mm
Produktgewicht 0,17 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 15000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel mit Kabelende
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel ohne Kabelende
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…35 mm² fest ohne Kabelende
Drahtabisolierungslänge 14 mm
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm
Produktkompatibilität Auslösefreigabe
Montage
Normen IEC 60947-3
EN 60947-3
Schutzart (IP) IP20
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-3
Tropentauglichkeit 2
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 187,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 54
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 10,468 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months