|
|
|
A9S70763
Lasttrennschalter iSW-NA, 3P+N, 63A, 400-415V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iSW-NA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iSW-NA
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
Isolierung
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Neutralposition
|
Links
|
Nutzungskategorie
|
AC-22A entspricht EN/IEC 60947-3
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-3
|
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
63 A bei 400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400/415 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
5 kA Lasttrennschalter allein
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
800 A während 1 s
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-3
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
Remote-Auslösung
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: ja
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
74 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel mit Kabelende
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel ohne Kabelende
Tunnelklemmen (oben oder unten) 1 Kabel(n) 1…35 mm² fest ohne Kabelende
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Produktkompatibilität
|
Auslösefreigabe
|
Montage
Normen
|
EN 60947-3
IEC 60947-3
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-3
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
335,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,453 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|