|
|
|
A9TPE4616
Acti9 iC40N ARC, AFDD (Brandschutzsch.) + LS-Schalter, 1P+N, 16A, C-Char., 6000A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iC40 ARC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung - AFDD + LS-Schalter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Arc fault detection
|
Normen
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 62606
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iC40 ARC
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
3000 A Icn1 bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
10 kA Icu bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Neutralposition
|
Links
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50 Hz
|
Geräteposition im System
|
Abgang
|
Magnetische Auslösegrenze
|
5 - 10 x In
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
6000 A entspricht EN/IEC 60898-1
7,5 kA entspricht EN/IEC 60947-2
|
Begrenzungsklasse
|
3
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
275 V für +/- 5 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V AC
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
EIN, AUS, Fehlerauslösung
LED-Lichtbogenfehlerdiagnose
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Kabeleinführung
|
Oben und unten
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen1…16 mm² fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
91 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
210 g
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Tropentauglichkeit
|
Schweregrad B entspricht IEC 60068-2-30 für 28 d
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Gütesiegel
|
AENOR
OVE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
227,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,736 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|