Schneider-Electric
 
A9TPED616 Bild- scope
A9TPED616
Acti9 iC40N ARC Active, AFDD + LS-Schalter + Komm., 1P+N, 16A, C-Char., 6000A
EAN Code EAN Code: 
3606481906335
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iC40 ARC
Produkt- oder Komponententyp Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung - AFDD + LS-Schalter
Produktspezifische Anwendung Arc fault detection
Normen EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 62606
Kurzbezeichnung des Geräts iC40 ARC
Beschreibung der Pole 1P + N
[In] Bemessungsstrom 16 A
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 3000 A Icn1 bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
10 kA Icu bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Netzwerktyp AC
Neutralposition Links
Elektrische Datenaufzeichnung Datum und Uhrzeit
Wartungsanzeigen
Kompatibilität des Konzentrators EcoStruxure Schalttafel Server Erweitert
EcoStruxure Schalttafel Server Eintrag
EcoStruxure Schalttafel Server Universal
Eventmanagement Überspannung
Kriechstrom
Überlastung
Messwerttyp Spannung
Wirkleistung
Strom
Leistungsfaktor
Genauigkeit Spannung: +/- 2 %
Strom: +/- 2 %
Leistung: +/- 5 %
Eignung für Isolation Ja
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Zusatzmerkmale
Anzahl der geschützten Pole 1
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 230 V AC 50 Hz
Geräteposition im System Abgang
Magnetische Auslösegrenze 5 - 10 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 6000 A entspricht EN/IEC 60898-1
7,5 kA entspricht EN/IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3
Schwellenwert-Auslösespannung 275 V für +/- 5 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V AC
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung EIN, AUS, Fehlerauslösung
LED-Lichtbogenfehlerdiagnose
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Farbe Weiß (RAL 9003)
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Kabeleinführung Oben und unten
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen1…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 14 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
9-mm-Raster 4
Höhe 91 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 210 g
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2
Tropentauglichkeit Schweregrad B entspricht IEC 60068-2-30 für 28 d
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Gütesiegel AENOR
OVE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 11,300 cm
VPE 1 Gewicht 229,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,776 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer C2b6776b-3468-45e1-b174-35cbcac36cf9
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 69
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate