Schneider-Electric
 
A9V61325 Bild- scope
A9V61325
FI-Block Vigi iC60L, 3P, 25A, 30mA, Typ A, SI
EAN Code EAN Code: 
3606480087769
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts Vigi iC60
Beschreibung der Pole 3P
[In] Bemessungsstrom 25 A
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Differenzstromschutztyp Typ A-SI (Superimmunisiert)
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 400 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
400 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9-mm-Raster 6
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System Abgang
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-2
Kompatible Produktfamilie Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 Reflex iC60
Produktkompatibilität Einzelklemme
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter Mit Schrauben
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Unten: ja
Höhe 91 mm
Breite 54 mm
Tiefe 73,5 mm
Produktgewicht 0,21 kg
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen Unterseite für 1 Kabel(n) 1…25 mm² fest ohne Kabelende
Tunnelklemmen Unterseite für 1 Kabel(n) 1…16 mm² flexibel ohne Kabelende
Tunnelklemmen Unterseite für 1 Kabel(n) 1…16 mm² flexibel mit Kabelende
Drahtabisolierungslänge 14 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm unten
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 3.000 A entspricht IEC 61009-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,6 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 14,2 cm
VPE 1 Gewicht 209,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,632 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 5
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months