|
|
|
A9W22263
FI-Block Vigi iC60N/H, 2P, 63A, 100mA, Typ A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 01, 2023
|
|
Ende des Standard-Services JUN 23, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Vigi iC60
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
100 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Differenzstromschutztyp
|
Typ A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/415 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-1
|
Normen
|
EN 61009-1
IEC 61009-1
|
9-mm-Raster
|
4
|
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System
|
Abgang
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti9 iC60
|
Produktkompatibilität
|
Doppelklemme
|
Lokale Signalisierung
|
Auslöseanzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter
|
Mit Schrauben
|
Höhe
|
91 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
74 mm
|
Produktgewicht
|
0,165 kg
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen Unterseite1…35 mm² fest
Tunnelklemmen Unterseite1…25 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-2
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht IEC 61009-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
171,900 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,162 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|