[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC (+/-20 %)
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme in VA
|
2 VA
|
Anzahl der Digitaleingänge
|
1
|
Eingangstyp
|
Potentialfreier Kontakt 230 V AC 2 mA
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
>= 164 V für Digitaleingang
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
<= 40 V für Digitaleingang
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 2 mA (Digitaleingang)
|
Stromstatus 0 gewährleistet
|
<= 0,5 mA (Digitaleingang)
|
Anzahl der Digitalausgänge
|
1
|
Ausgangstyp
|
Potentialfreier Kontakt 230 V 0,01 - 2 A AC
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Konfigurierbare Relaislogik
|
Sendefunktion
|
NO/NC programmierbar
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für Ausgänge
|
Leistungsverluste insgesamt
|
2 W
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Lokale Signalisierung
|
Grün, orange und rot LED für Produktstatus
|
Impulslänge
|
300 ms by default - 0 ms, + 300 ms
|
Wirkungsgrad
|
100 ms Minimum - tolerance: - 0 ms, + 300 ms
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
85 mm
|
Material
|
PA6 GF30
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
62 mm
|
Produktgewicht
|
80 g
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben) - 1 Kabel(n) 1…16 mm² (AWG 18 - AWG 16) - fest
Tunnelklemmen (oben) - 1 Kabel(n) 0,5…10 mm² (AWG 21 - AWG 8) - flexibel
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel(n) 1…6 mm² (AWG 18 - AWG 10) - fest
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel(n) 0,5…4 mm² (AWG 21 - AWG 12) - flexibel
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel(n) 0,5…4 mm² (AWG 21 - AWG 12) - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (unten) - 2 Kabel(n) 1,5…2,5 mm² (AWG 16 - AWG 14) - fest
Tunnelklemmen (unten) - 2 Kabel(n) 1,5…2,5 mm² (AWG 16 - AWG 14) - flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben Verbindung
9 mm für unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromversorgung: 2 Nm oben
Digitaler Eingang/Ausgang: 1 Nm unten
|
Normen
|
EN/IEC 61010-1
ETSI EN 300 328
EN/IEC 62479
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61326-1
|