Schneider-Electric
 
A9XMC2D3 Bild- scope
A9XMC2D3
PowerTag C 2DI 230V, 2 digitale Eingänge, Funkübertr. an PowerTag Link/Smartlink
EAN Code EAN Code: 
3606489749125
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerTag
Produkt oder Komponententyp Eingangsmodul
Kurzbezeichnung des Geräts PowerTag C 2DI 230V
Produktname PowerTag Control
Produktkompatibilität Acti 9 PowerTag Link
Acti 9 PowerTag Link HD
Kompatible Produktfamilie OF und SD Hilfsschalter (2 x OF) oder Fehlermeldung
Zusatzmerkmale
Nennhilfsspannung [UH,nom] 230 V AC (+/- 20 %)
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA 3 VA
Anzahl der Analogeingänge 2
Eingangstyp Potenzialfreier Kontakt 230 V AC 2 mA
Spannungsstatus 1 garantiert >= 164 V für Digitaleingang
Spannungsstatus 0 garantiert <= 40 V für Digitaleingang
Aktueller Zustand 1 garantiert >= 2 mA (Digitaleingang)
Aktueller Zustand 0 garantiert <= 0,5 mA (Digitaleingang)
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Lokale Signalisierung Grün, orange und rot LED für Produktstatus
Taktfrequenz 10 Hz maximal
Farbe Weiß (RAL 9003)
9-mm-Raster 2
Höhe 85 mm
Breite 18 mm
Material PA6 GF30
Tiefe 62 mm
Produktgewicht 75 g
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben) - 1 Kabel 1…16 mm² (AWG 18 - AWG 16) - fest
Tunnelklemmen (oben) - 1 Kabel 0,5…10 mm² (AWG 21 - AWG 8) - flexibel
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel 1…6 mm² (AWG 18 - AWG 10) - fest
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel 0,5…4 mm² (AWG 21 - AWG 12) - flexibel
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel 0,5…4 mm² (AWG 21 - AWG 12) - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (unten) - 2 Kabel 1,5…2,5 mm² (AWG 16 - AWG 14) - fest
Tunnelklemmen (unten) - 2 Kabel 1,5…2,5 mm² (AWG 16 - AWG 14) - flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben Verbindung
9 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment Stromversorgung: 2 Nm oben
Digitaleingang: 1 Nm unten
Normen ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61326-1
ETSI EN 301 489-17
EN/IEC 61010-1
EN/IEC 62479
EN/IEC 61010-2-201
Montage
Schutzart (IP) IP20 Gehäuse: entspricht IEC 60529
IP40 Frontseite: entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III entspricht IEC 61010-1
Schutzart (IK) IK05
Relative Feuchtigkeit 0…93 % bei 40 °C entspricht IEC 60068-2-78
Aufstellungshöhe 0 - 2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Feuer Beständigkeit 960 °C / 30 s entspricht UL 94 V0
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 110,0 g
Höhe VPE1 2,6 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 11,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 80
Gewicht VPE2 9,308 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Höhe VPE3 80 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate