Schneider-Electric
 
A9XMFA04 Bild- scope
A9XMFA04
Montageset Smartlink für DIN-Schiene, 8Adapter, 4 Kabelklammern
EAN Code EAN Code: 
3606480437205
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Montage-Bausatz
Kurzbezeichnung des Geräts Montageset für DIN-Schiene
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Menge pro Satz 1 Bausatz
Marktsegment Kleingewerbe
Gebäude
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Acti 9 Acti9 Smartlink
Bausatz-Zusammensetzung 4 x Füße
4 x Spannbänder
4 x Adapter
Kompatibilitätscode Montageset für DIN-Schiene
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 91,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,13 kg
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months