Schneider-Electric
 
A9XPH311 Bild- scope
A9XPH311
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3p 11TE, 100A
EAN Code EAN Code: 
3606481160171
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produkt- oder Komponententyp Kammschiene
Montagemodus Horizontal
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen 3L
Länge in 18-mm-Modulen 11
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege 3-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg 1 x 3P
Anschlussraster 18 mm
Anschlusstyp Zinke
Abstand zwischen den Polen 54 mm
Beschriftung L1 L2 L3
Isolation Isoliert
Gerätedarstellung Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie 100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 415 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort Oben oder unten auf Tunnelklemmen
Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster 22
Breite 198 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Multi 9 Multi9 C60
Montage
Normen IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Feuerbeständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP) IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,100 cm
VPE 1 Breite 2,900 cm
VPE 1 Länge 19,600 cm
VPE 1 Gewicht 96,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,000 cm
VPE 2 Breite 8,700 cm
VPE 2 Länge 24,700 cm
VPE 2 Gewicht 549,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 9,112 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate