|
|
|
A9XPH624
Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 1P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Leitungen
|
1L + N
|
Länge in 18-mm-Modulen
|
24
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
24-polig N + 1 L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 1P + N
|
Anschlussraster
|
9 mm
|
Anschlusstyp
|
Zinke
|
Abstand zwischen den Polen
|
18 mm
|
Beschriftung
|
N L
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
80 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC Ph/N
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC entspricht IEC 61439-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Montageort
|
Unten auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
48
|
Breite
|
430 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-1
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-7-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
43,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
204,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
46,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,134 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|