Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

A9Z22491 |
Schneider-Electric
 
A9Z22491 Bild- scope
A9Z22491
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 100A , 100mA, Typ A
EAN CodeEAN Code: 
3606480443367
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 iID
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts iID
Beschreibung der Pole 4P
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 100 A
Netzwerktyp AC
Erdschlussempfindlichkeit 100 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung Idm 1500 A
IM 1500 A
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom 10 kA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Kippschalter
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 8
Höhe 91 mm
Breite 72 mm
Tiefe 73 mm
Produktgewicht 0,37 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer AC-1: 10000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Doppelklemme Frontseite1…35 mm² fest
Doppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibel
Doppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
Doppelklemme Rückseite1…25 mm² fest
Doppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibel
Doppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm oben oder unten
Montage
Normen EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Elektromagnetische Verträglichkeit 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61008-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 375,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,635 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 117
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months