|
|
|
ABE7H08R21
Passiv. Anschlussklemmenblock ABE7, 8 Eingänge oder Ausgänge, LED
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon ABE7
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Passiver digitaler E/A-Klemmenblock
|
Montageschienentyp
|
E/A-Klemmenblock
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
19-30 V entspricht IEC 61131-2
|
Anzahl der Kanäle
|
8
|
Anz. Klemmen pro Kanal
|
2
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenanschluss, 1 x 0,09-1 x 1,5 mm² (AWG 28 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm² (AWG 26 - AWG 12) starr
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm² (AWG 26 - AWG 14) flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,09-2 x 0,75 mm² (AWG 28 - AWG 20) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,2-2 x 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr
|
Zusatzmerkmale
Typ der Versorgungsspannung
|
DC
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
2
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED pro Kanal (grün) Kanalstatus
1 LED (grün) Strom EIN
|
Polaritätsverteilung
|
0 V oder 24 V
|
Kurzschlussschutz
|
6,3 A interne Sicherung, 5 x 20 mm, flinke Feinsicherung (PLC-Ende)
|
Anschlusstyp
|
HE-10
|
PIN-Nummer
|
20 Stifte
|
Befestigung
|
Durch Klipse (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (massive Platte m. Befest.-Kit)
|
Max. Versorgungsstrom
|
4,1 A
|
Strom pro Kanal
|
0,5 A
|
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang
|
4,1 A
|
Spann.abf. an Stromvers.Sich.
|
0,2 V
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
2000 V
|
Installationskategorie
|
II entspricht IEC 60664-1
|
Anzugsmoment
|
0,6 Nm mit Flach Ø 3,5 Schraubendreher
|
Breite
|
84 mm
|
Produktgewicht
|
0,218 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
DNV
UL
CSA
GL
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Glühdrahtbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV (Kontakt) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
8 kV (Luft) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C entspricht IEC 61131-2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C entspricht IEC 61131-2
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
207,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,395 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|