|
|
|
ABE7P16T318
BASIS FÜR EM/SS REL SICH+BL. ISOL/KAN.-2GEMEINS.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon ABE7
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenblock für Steckrelais
|
Montageschienentyp
|
Ausgangsklemmenblock
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
19-30 V entspricht IEC 61131-2
|
Anzahl der Kanäle
|
16
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenanschluss, 1 x 0,09-1 x 1,5 mm² (AWG 28 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm² (AWG 26 - AWG 12) starr
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm² (AWG 26 - AWG 14) flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,09-2 x 0,75 mm² (AWG 28 - AWG 20) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,2-2 x 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr
|
Zusätzl. Informat. zum Kanal
|
1 Trennschalter pro Kanal
|
Zusatzmerkmale
Typ der Versorgungsspannung
|
DC
|
Produktkompatibilität
|
ABS7SC3E
ABS7A3M
ABE7ACC21
ABR7S33
ABS7SC3..
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED pro Kanal (grün) Kanalstatus
1 LED (grün) Strom EIN
|
Polaritätsverteilung
|
Polaritätsverteilung gemeinsamer Anschluss in 2 Gruppen von 4 Kanälen
|
Kurzschlussschutz
|
1 A interne Sicherung, 5 x 20 mm, flinke Feinsicherung (PLC-Ende)
2 A Sicherungen pro Kanal, 5 x 20 mm, flinke Feinsicherung (Ausgangskreis)
|
Befestigung
|
Durch Klipse (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (massive Platte m. Befest.-Kit)
|
Max. Versorgungsstrom
|
1 A
|
Spann.abf. an Stromvers.Sich.
|
0,3 V
|
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang
|
16 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
300 V Spulenkreis/Kontaktkreise entspricht IEC 60947-1
2000 V Klemmen/Montageschienen
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV
|
Installationskategorie
|
II entspricht IEC 60664-1
|
Anzugsmoment
|
0,6 Nm mit Flach Ø 3,5 Schraubendreher
|
Breite
|
272 mm
|
Höhe
|
89 mm
|
Tiefe
|
74 mm
|
Produktgewicht
|
1 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
GL
DNV
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Glühdrahtbeständigkeit
|
750 °C, Aussetzzeit <30 s entspricht IEC 60695-2-11
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV (Kontakt) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
8 kV (Luft) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C entspricht IEC 61131-2
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C entspricht IEC 61131-2
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
905,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,985 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|