Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

ABE7S16E2E0 |
Schneider-Electric
 
ABE7S16E2E0 Bild- scope
ABE7S16E2E0
BASIS ST. REL W10 16I 48V WECHSELSTROM, ISOLIERT
EAN CodeEAN Code: 
3389110546262
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon ABE7
Produkt- oder Komponententyp Eingangsklemmenblock mit Transistorrelais
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 48 V AC 50/60 Hz (Sensorende)
24 V DC (PLC-Ende)
Anzahl der Kanäle 16
Anz. Klemmen pro Kanal 2
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenanschluss, 1 x 0,09-1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26 - AWG 12) starr
Schraubklemmenanschluss, 1x 0,14-2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26 - AWG 14) flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,09-2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28 - AWG 20) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenanschluss, 2 x 0,2-2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr
Zusatzmerkmale
Typ des Klemmenblocks Abnehmbar
Versorgungsspannungsgrenzen 19…30 V DC (PLC-Ende) entspricht IEC 61131-2
Isolation PLC/Betriebsteil Ja
Schutzfunktionen Interne Sicherung 1 A 5 x 20 mm flinke Feinsicherung PLC-Ende
Einstellbar über externe Sicherung flinke Feinsicherung Sensorende
Befestigung Durch Klipse (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (massive Platte m. Befest.-Kit)
Strom pro Kanal 0,012 A
Aktueller Zustand 1 garantiert >= 5 mA (Sensorende)
Spannungswert für garantierten Status 1 >= 32 V für Sensorende
Maximaler Schaltstrom 15 mA (PLC-Ende)
Min. Schaltstrom 1 mA for PLC-Ende
[tA] Antwortzeit <= 20 ms von Status 0 zu 1
<= 20 ms von Zustand 1 auf 0
Taktfrequenz <= 25 Hz Betriebszyklus: 50 %
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht IEC 60947-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 2000 V
Installationskategorie II entspricht IEC 60664-1
Anzugsmoment 0,6 Nm mit Flach Ø 3,5 Schraubendreher
Produktgewicht 0,386 kg
Montage
Durchschlagfestigkeit 2000 V bei 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1
Produktzertifizierungen GL
DNV
CSA
UL
EAC
Normen IEC 61131-2 Typ 1
Schutzart (IP) IP2x conforming to IEC 60529
Glühdrahtbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Stoßfestigkeit 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 2 Gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV (Kontakt) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
8 kV (Luft) Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Best. gg. Strahlungsfelder 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C entspricht IEC 61131-2
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C entspricht IEC 61131-2
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 60664-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,9 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 21,2 cm
VPE 1 Gewicht 479,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,317 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1039
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months