Schneider-Electric
 
ABE9C1241C23 Bild- scope
ABE9C1241C23
Passive Verteilerbox IP67, M23-Verbinder, mit 4-Kanal-M12-Verbinder, LED
EAN Code: 
3389110404722
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Advantys ABE9
Produkt oder Komponententyp Passive dezentrale E/A IP 67
Anzahl von Kanälen 4
Elektrische Verbindung 1 Stecker M23 19-polig
4 Buchsen M12 5-polig
Status-LED 1 LED (grün)Versorgungsspannung EIN:
1 LED pro Kanal (gelb)Kanalstatus:
Zusatzmerkmale
Anzahl von Punkten 8
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V DC
Strom pro Kanal 4 A
Isolationsgruppe Kategorie 3 entspricht VDE 0110
Betriebsposition Jede Position
Befestigungsart M4-Schraubbefestigung
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Gesamtstrom 16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
Trennung von gemeins. Komp. Ohne
Produktgewicht 0,08 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67entsprichtIEC 529
Produktzertifizierungen CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 0,2 gn (f= 57…150 Hz) entspricht IEC 68-2-6, FC tests
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht EN 68-2-2
30 gn für 11 ms entspricht IEC 68-2-2
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 134 g
Höhe VPE1 4,5 cm
Breite VPE1 5,7 cm
Länge VPE1 15,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 24
Gewicht VPE2 3,68 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months