|
|
|
ABE9C1241M
Passive Verteilerbox IP67, mit 4-Kanal-M12-Verbinder, LED
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 08, 2023
|
|
Ende des Standard-Services MAI 06, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Advantys ABE9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Passive dezentrale E/A IP 67
|
Anzahl der Kanäle
|
4
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker
4 Buchsen M12 5-polig
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED pro Kanal (gelb) Kanalstatus
2 LEDs (grün) Strom EIN
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
8-polig
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
24 V DC
|
Strom pro Kanal
|
4 A
|
Isolationsgruppe
|
Kategorie 3 entspricht VDE 0110
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Befestigungsmodus
|
M4-Schraubbefestigung
|
Kontaktwiderstand
|
5000 µOhm
|
Gesamtstrom
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Trennung von gemeins. Komp.
|
Ohne oder mit
|
Produktgewicht
|
0,06 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 529
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,2 gn (f= 57…150 Hz) entspricht IEC 68-2-6, FC tests
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für 11 ms entspricht EN 68-2-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
96,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,754 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|