|
|
|
ABL6TS250B
Sicherheits-/Trenntransformator, Modicon ABL6, Eingang 230/400V AC, Ausgang 24V AC, 2500VA
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 01, 2023
|
|
|
Ende des Standard-Services JUN 01, 2025
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon Transformer Optimized
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schutz- und Trenntransformator
|
Nennleistung in VA
|
2500 VA
|
Eingangsspannung
|
230 V AC Einzelphase, Terminal(e): N-L1
400 V AC Phase zu Phase, Terminal(e): L1-L2
|
Ausgangsspannung
|
24 V AC
|
Sekundärwindung
|
Ein
|
Schutzabdeckung
|
Ohne
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen
|
207 - 253 V
360 - 440 V
|
Netzfrequenz Grenzwerte
|
47…63 Hz
|
Eingangsspannungstoleranz
|
+/- 15 V
|
Wirkungsgrad
|
96 %
|
Verlustleistung in W
|
104,2 W
|
Ausgang ungedämpfte Überspannung
|
2 % (keine Last, Zustand in Betrieb)
|
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast
|
0,5 %
|
Leerlaufverluste
|
23,4 W
|
Kurzschlussspannung
|
2,85 %
|
Ausgangsschutztyp
|
Gegen Überlast, Schutztechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Gegen Überspannung, Schutztechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Gegen Kurzschlüsse, Schutztechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Für Eingangserdung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 1 x 4 mm² AWG 11
Für Eingangsverbindung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 8 x 4 mm² AWG 11
Für Ausgangsleitung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 2 x 35 mm² AWG 2
|
Beschriftung
|
CE
|
Befestigung
|
Durch 4 Schrauben Durchmesser: 10 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: horizontal
Durch 4 Schrauben Durchmesser: 10 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: vertikal
Durch 4 Schrauben Durchmesser: 10 mm auf horizontale Platte mit Reduzierung auf 90 %
|
Betriebshöhe
|
3.000 m
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse B
|
Breite
|
196,0 mm
|
Höhe
|
147,0 mm
|
Tiefe
|
340,0 mm
|
Produktgewicht
|
26,50 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Normen
|
UL 506
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungseigenschaften
|
EMC entspricht IEC 62041
Sicherheit entspricht EN 61558-1
Sicherheit entspricht EN 61558-2-6
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht VDE 0106-1
|
Spannungsfestigkeit
|
2000 V zwischen Wicklung und Erde
4000 V zwischen primär und sekundär
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
57 cm
|
VPE 1 Breite
|
60 cm
|
VPE 1 Länge
|
80 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
37,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Entsorgungsinformation
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|