|
|
|
ABL8DCC12020
Wandler, Modicon ABL8, DC/DC, 24-28,8V DC, 12V DC, 2A, 24W
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Phaseo Universal
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandler
|
Bemessungsleistung in W
|
24 W
|
Eingangsspannung
|
24-28,8 V DC
|
Ausgangsspannung
|
12 V DC
|
Stromversorgungs-Ausgangsstrom
|
2 A
|
Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen
|
22 - 30 V
|
Wirkungsgrad
|
82 %
|
Verlustleistung in W
|
4 W
|
Eingangsschutztyp
|
Verpolungssicher
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
7 - 15 V
|
Netz- und Lastregelung
|
1 - 3 %
|
Restwelligkeit
|
<= 100 mV
|
Ausgangsschutztyp
|
Gegen Überlast, Schutztechnologie: automatische Rückstellung
Gegen Überspannung, Schutztechnologie: Auslösung wenn U > 7,8 V, automatische Rückstellung
Gegen Kurzschlüsse, Schutztechnologie: automatische Rückstellung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Für Eingangsverbindung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 2 x 0,5-2 x 4 mm² AWG 24 - AWG 10
Für Ausgangsleitung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 2 x 0,5-2 x 4 mm² AWG 24 - AWG 10
|
Befestigung
|
Durch Klipse auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene, Betriebsstellung: horizontal
Durch Klipse auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene, Betriebsstellung: vertikal
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Testbezeichnung
|
Induziertes elektromagnetisches Feld entspricht IEC 61000-4-6 Level 3
Abgestrahltes elektromagnetisches Feld entspricht IEC 61000-4-3 Level 3
Schneller Störimpuls entspricht IEC 61000-4-4 Level 3
Spitze entspricht IEC 61000-4-5 Ebene 2
Leitungs-/Strahlungsemissionen entspricht EN 55022 Klasse B
Elektrostatische Entladungen entspricht IEC 61000-4-2
Emission entspricht IEC 61000-6-3
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für Ausgangsspannung (> 6 V)
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…90 % während des Betriebs
0…95 % während der Lagerung
|
Überspannungskategorie
|
Klasse 3
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 11,9…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) entspricht IEC 61131-2
|
Spannungsfestigkeit
|
500 V zwischen Eingang und Erde
500 V zwischen Eingang und Ausgang
500 V zwischen Ausgang und Erde
|
Produktzertifizierungen
|
RCM
EAC
cCSAus
UL
|
Umgebungseigenschaften
|
EMC entspricht EN 50081-1
EMC entspricht IEC 61000-6-3
EMC entspricht IEC 61000-6-2
Sicherheit entspricht IEC 60950-1
Sicherheit entspricht IEC 61204
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
601,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
11
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,071 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
88
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
77,888 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|