|
|
|
ABL8MEM12020
Getaktete Spannungsversorgung, 1-/2-phasig, 100-240VAC, 12 VDC, 2 A, 25 W
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 20, 2020
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon Spannungsversorgung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromversorgung
|
Typ der Stromversorgung
|
Geregelter Schaltbetrieb
|
Nominale Eingangsspannung
|
100 - 240 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2
100 - 240 V AC Einzelphase, Bedienpulte: N-L1
120-250 V DC
|
Bemessungsleistung in W
|
25 W
|
Ausgangsspannung
|
12 - 15 V DC
|
Stromversorgungs-Ausgangsstrom
|
2,1 A
|
Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen
|
85 - 264 V AC
|
Eingangsschutztyp
|
Integrierte Sicherung (nicht austauschbar)
|
Einschaltstrom
|
20 A
|
18-mm-Raster
|
0,5 at 12...15 V DC
|
Wirkungsgrad
|
80 %
|
Einstellung der Ausgangsspannung
|
11,4 - 15 V einstellbar
|
Verlustleistung in W
|
6,2 W
|
Leistungsaufnahme
|
0,35 A 240 V AC
0,6 A 100 V AC
|
Restwelligkeit
|
250 mV
|
Ausgangsschutztyp
|
Gegen Kurzschlüsse
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenanschluss: 2 x 0,14-2 x 2,5 mm², (AWG 26 - AWG 14) für Eingangsverbindung
Schraubklemmenanschluss: 4 x 0,14-4 x 2,5 mm², (AWG 26 - AWG 14) für Ausgangsleitung
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Ausgangsspannung
|
Tiefe
|
59 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Produktgewicht
|
0,195 kg
|
Ausgangskopplung
|
Parallel
Serie
|
Beschriftung
|
CE
|
Montagehalterung
|
35 x 7,5 mm symmetrische DIN-Schiene
35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene
Platte 2 Schrauben, Durchmesser: 4 mm
|
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Versorgung
|
SELV entspricht EN/IEC 60950-1
SELV entspricht EN/IEC 60204-1
SELV entspricht IEC 60364-4-41
|
Spannungsfestigkeit
|
3000 V mit between input and output Isolierung
|
Montage
Normen
|
UL 508
CSA C22.2 Nr. 60950-1
EN/IEC 62368-1
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
RCM
KC
TUV 60950-1
CCSAus
CSA 22-2 No 950
CULus 508
|
Umgebungseigenschaften
|
EMC entspricht EN 55022 Klasse B
EMC entspricht EN 61000-6-3
EMC entspricht EN/IEC 61000-6-2
EMC entspricht EN/IEC 61204-3
Sicherheit entspricht EN/IEC 60950-1
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C ohne Leistungsminderung mounting position A < 2.000 m
55…70 °C mit Leistungsminderungsfaktor mounting position A < 2.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|