|
|
|
ABS7EA3B5
Steckbares Transistorrelais, 12,5mm, Eingang 24 V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Advantys Telefast ABE7
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Transistor-Steckrelais
|
Gerätetyp
|
Eingangsrelais
|
Minimum ordered quantity
|
Satz à 4
|
Zusatzmerkmale
[tA] Antwortzeit
|
<= 20 ms von Status 0 zu 1
<= 20 ms von Zustand 1 auf 0
|
Breite Abstandsmaß
|
12 mm
|
Produktkompatibilität
|
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V AC 50 Hz
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
5 - 24 V DC
|
Produktgewicht
|
0,014 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
11 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
5 cm
|
VPE 2 Breite
|
5,1 cm
|
VPE 2 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
46 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
964 g
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|