Schneider-Electric
 
ABS7EA3F5 Bild- scope
ABS7EA3F5
Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm, Eingang, 110-130 V AC 60HZ
EAN Code EAN Code: 
3389110720839
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp Transistor-Steckrelais
Gerätetyp Eingangsrelais
Minimum ordered quantity Satz à 4
Zusatzmerkmale
[tA] Antwortzeit <= 20 ms von Status 0 zu 1
<= 20 ms von Zustand 1 auf 0
Breite Abstandsmaß 12 mm
Produktkompatibilität ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
Eingangsspannung der Digitaleingänge 115 - 127 V AC 50/60 Hz
Diskrete Ausgangsspannung 5 - 24 V DC
Breite 12,5 mm
Produktgewicht 0,014 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,400 cm
VPE 1 Breite 3,200 cm
VPE 1 Länge 4,500 cm
VPE 1 Gewicht 11,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 5,000 cm
VPE 2 Breite 5,100 cm
VPE 2 Länge 6,500 cm
VPE 2 Gewicht 53,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 128
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,040 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months