Schneider-Electric
 
ABT7PDU004G Bild- scope
ABT7PDU004G
Sicherheits-/Trenntransformator, Modicon ABT7, Eingang 230/400V AC, Ausgang 2x 115V AC, 40VA
EAN Code EAN Code: 
3389119401180
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon Transformer Universal
Produkt- oder Komponententyp Schutz- und Trenntransformator
Nennleistung in VA 40 VA
Eingangsspannung 230 V AC Einzelphase, Terminal(e): N-L1
400 V AC Phase zu Phase, Terminal(e): L1-L2
Ausgangsspannung 115/230 V AC
Sekundärwindung Doppelt
Schutzabdeckung Mit
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen 360 - 440 V
207 - 253 V
Netzfrequenz Grenzwerte 47…63 Hz
Eingangsspannungstoleranz +/- 15 V
Wirkungsgrad 81 %
Verlustleistung in W 9,4 W
Spannungsschwankung unter Nennlast 5,47 % bei 230 V
5,73 % bei 400 V
Ausgang ungedämpfte Überspannung 4,2 % (keine Last, Zustand in Betrieb)
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast 6,16 %
Leerlaufverluste 5,93 W
Kurzschlussspannung 8,70 %
Ausgangsschutztyp Gegen Überlast, Schutztechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Gegen Überspannung, Schutztechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Gegen Kurzschlüsse, Schutztechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Anschlüsse - Klemmen Für Eingangsverbindung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 5 x 4 mm² AWG 11
Für Eingangserdung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 1 x 4 mm² AWG 11
Für Ausgangsleitung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 4 x 4 mm² AWG 11
Beschriftung CE
Befestigung Durch 4 Schrauben Durchmesser: 5,5 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: horizontal
Durch 4 Schrauben Durchmesser: 5,5 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: vertikal
Durch Klipse auf 35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene
Durch 4 Schrauben Durchmesser: 5,5 mm auf horizontale Platte mit Reduzierung auf 90 %
Ausgangskopplung In Reihe durch interne Steckbrücken
Parallel
Erdung von Sekundär
Betriebshöhe 3.000 m
Elektrische Isolationsklasse Klasse B
LED-Statusanzeige 1 LED (orange)0Eingangsspannung
Breite 87,0 mm
Höhe 108,0 mm
Tiefe 103,0 mm
Produktgewicht 1,44 kg
Montage
Produktzertifizierungen EAC
UR
DNV-GL
Normen UL 506
Schutzart (IP) IP20
Umgebungseigenschaften EMC entspricht EN 62041
Sicherheit entspricht EN 61558-1
Sicherheit entspricht EN 61558-2-4
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % während des Betriebs
Überspannungskategorie Klasse I entspricht VDE 0106-1
Spannungsfestigkeit 3200 V zwischen Eingang und Erde
3200 V zwischen Ausgang und Erde
5100 V zwischen Eingang und Ausgang
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 25,800 cm
VPE 1 Breite 18,800 cm
VPE 1 Länge 11,600 cm
VPE 1 Gewicht 1,739 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 65,170 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
print Entsorgungsinformation
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months