Schneider-Electric
 
ACCS2005 Bild- scope
ACCS2005
Containment-Adapter für Uniflair DX InRow-Kühlung, hinten, 42HE, schwarz, 300 mm breit
Schneider Electric
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung A set of adapters engineered for full containment of row solutions to provide full containment and increase cooling efficiency. This rear adapter for 300mm wide Uniflair DX InRow Cooling includes a plenum spacer and metal rear door.
Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse-Erweiterung
Geliefertes Zubehör Tür-Bausatz
Abmessungen
Farbe Schwarz
Breite 300 mm
Produktgewicht 26,2 kg
Montagemodus Rack-montiert mit Bausatz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 35 cm
VPE 1 Breite 45 cm
VPE 1 Länge 216 cm
VPE 1 Gewicht 48 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung Two-Year Factory Warranty