Schneider-Electric
 
ACW8M129012 Bild- scope
ACW8M129012
ACW Druckschalter, 12 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S
EAN Code: 
3389110681802
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Bezeichnung des Drucksensors ACW
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Drucksensor
Produktspezifische Anwendung Zur Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 W mit Sprungfunktion
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 16 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 9…13 mm entspricht NF C 68-300
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Phosphor-Bronze
Größe des Drucksensors 12 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 1,4…12 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 2,1…14 bar
Druck-Stellglied Faltenbalg
Stromkreis Typ Steuerkreis
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1-2 x 2,5 mm²
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (-73…125 °C)
Hydrauliköl (-73…125 °C)
Nicht ätzende Flüssigkeit (-73…125 °C)
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Gehäusematerial Zinklegierung
Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung 0,7 bar
Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 0,7 bar
Maximal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung 2 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 2 bar
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 17 bar
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Einstellung Extern
Lokale Anzeige Ohne
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (1-2)NC
(3-4)NO
Breite 88 mm
Höhe 167 mm
Tiefe 68 mm
Produktgewicht 1,55 kg
Montage
Schutzbehandlung TC
Normen CE
EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen EAC
UL zugelassen
CSA
Schutzart (IP) IP65 entspricht EN/IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -56…85 °C
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months