Schneider-Electric
 
ADW24M129012 Bild- scope
ADW24M129012
ADW Druckschalter, 210 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 2Ö/2S
EAN Code: 
3389110681833
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Bezeichnung des Drucksensors ADW
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Drucksensor
Produktspezifische Anwendung Zur Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 2 W gleichzeitig schaltend, mit Sprungfunktion
Kabeleinführung 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, cable outer diameter: 9…13 mm conforming to NF C 68-300
Prozessanschluss G 3/8" (Buchse) entspricht ISO 228
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Buna N
Stahl
Gußeisen
Größe des Drucksensors 210 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0…201,4 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 28…210 bar
Druck-Stellglied Kolben mit Ablassloch
Stromkreis Typ Steuerkreis
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1-2 x 2,5 mm²
Kontrollierte Flüssigkeit Synthetiköl (-30…125 °C)
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Gehäusematerial Zinklegierung
Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung 8,6 bar
Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 8,6 bar
Maximal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung 34 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 34 bar
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 690 bar
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Einstellung Extern
Lokale Anzeige Ohne
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (1-2)NC
(3-4)NO
Breite 88 mm
Höhe 176 mm
Tiefe 68 mm
Produktgewicht 1,88 kg
Montage
Schutzbehandlung TC
Normen CE
EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen EAC
UL zugelassen
CSA
Schutzart (IP) IP65entsprichtEN/IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,936 kg
Höhe VPE1 8 cm
Breite VPE1 10 cm
Länge VPE1 20 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months