Schneider-Electric
ADW3M129012 Bild- scope
ADW3M129012
ADW-Druckschalter, 69 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S
EAN Code EAN Code: 
3389110665420
HEUTE
APR 24, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Bezeichnung des Drucksensors ADW
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Produktspezifische Anwendung Zur Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt mit Sprungfunktion
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 9…13 mm entspricht NF C 68-300
Prozessanschluss G 3/8" (Buchse) entspricht ISO 228
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Buna N
Gußeisen
Stahl
Pressure rating 69 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0…66,6 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 9,3…69 bar
Druck-Stellglied Kolben mit Ablassloch
Stromkreistyp Steuerkreis
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1-2 x 2,5 mm²
Kontrollierte Flüssigkeit Synthetiköl (-30…125 °C)
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Gehäusematerial Zinklegierung
Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung 2,4 bar
Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 2,4 bar
Maximal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung 9,3 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 9,3 bar
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 690 bar
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Einstellung Extern
Lokale Anzeige Ohne
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (1-2)NC
(3-4)NO
Breite 88 mm
Höhe 176 mm
Tiefe 68 mm
Produktgewicht 1,88 kg
Montage
Beschichtung TC
Normen CE
IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen UL zugelassen
CSA
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,929 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months