|
|
|
AK2CA3
Abdeckung für Kabelkanalgehäuse
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Montagehalterung
|
Kabelkanal Breite= 30 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 8
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Blau (RAL 5000)
|
Länge
|
2000 mm
|
Breite
|
30 mm
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Flammenfestigkeit
|
V-0 entspricht UL 94
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-1/1
|
Normen
|
VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
10 cm
|
VPE 1 Länge
|
200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
242 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
202,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
7 cm
|
VPE 2 Länge
|
6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,982 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
1792
|
VPE 3 Höhe
|
101 cm
|
VPE 3 Breite
|
202,5 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
475 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|